Svorka Inline ME - IB IL AI 2/SF-ME - 2863944

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy:, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Vaše výhody

  • Připojení senzorů 2 nebo 3vodičovou technikou
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2863944
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 158 (C-6-2017)
GTIN 4017918962654
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,086 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít