Inline svorka funkce - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - 2863915

Vstupní svorka Inline pro analogový signál, kompletní s příslušenstvím (konektor pro připojení a pole pro popis), 8 kanálů, RTD (odporový snímač), připojení 2, 3, vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
S touto svornicí máte k dispozici 8kanálový vstupní modul pro rezistivní teplotní senzory.

Vaše výhody

  • Typy senzorů Pt, Ni, Cu, KTY podle DIN a SAMA
  • 8 vstupů pro rezistivní teplotní senzory a lineární odpory do 20 kΩ
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Komunikace dle volby přes data procesu nebo parametrický kanál (PCP)
  • Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
  • Robustní vstupy ideálně pro použití v drsném průmyslovém prostředí se zatížením elektromagnetickou slučitelností
  • Zobrazení naměřených hodnot je možné ve třech různých formátech
  • Měření teploty a odporu v rozsahu milisekund
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2863915
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 165 (C-6-2017)
GTIN 4017918955410
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,190 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít