Svorky Inline - IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135

Obrázek ukazuje variantu IB IL 24 PWR IN/R-PAC

Napájecí svorka Inline, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a popisné pole), 24 V DC, pro systémová napětí UM, US, UL, UANA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svorka napájí napětím stanici Inline, pokud není k dispozici svorka sběrnice, např. u ILC 200 UNI. K tomuto účelu je na svorku přivedeno napětí 24-V-DC (U24V), z níž je zajištěno napětí logiky (UL) a napájecí napětí pro analogové svorky (ANA). Navíc svorka umožňuje přívod hlavního napájecího napětí 24-V-DC (UM) a napájecího napětí segmentů 24-V-DC (US).

Vaše výhody

  • Možný přívod všech napájecích napětí 24 V DC potřebných pro úroveň malého signálu
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2863135
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 92 (AX-2005)
GTIN 4017918917265
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,132 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít