Svorky Inline - IB IL AO 2/SF-PAC - 2863083

Inline, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu analogových proudových a napěťových signálů.
Signály jsou k dispozici s rozlišením 16 bitů.

Vaše výhody

  • Krátká doba aktualizace < 1 ms
  • Výstupy proudu odolné proti zkratu
  • Bipolární výstupy
  • Evidence naměřených hodnot s 16bitovým rozlišením

Obchodní data

Objednací klíč 2863083
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 142 (C-6-2019)
GTIN 4017918917104
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,125 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít