I/O-modul - ILB IB 24 DI16 - 2862330

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline stíněný konektor, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximálně přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 125 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2862330
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 222 (C-8-2015)
GTIN 4017918943066
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,300 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít