Svorky Inline - IB IL AO 2/SF-2MBD-PAC - 2862194

Inline, Analogová výstupní svornice, Analogové výstupy: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba aktualizace < 1 ms
  • Výstupy proudu odolné proti zkratu
  • Bipolární výstupy
  • Evidence naměřených hodnot s 16bitovým rozlišením

Obchodní data

Objednací klíč 2862194
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 291 (AX-2009)
GTIN 4017918977689
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback