Inline svorka funkce - IB IL RS 232-2MBD-PAC - 2862084

Funkční svorka Inline pro rozhraní RS -232, pro sériový přenos dat, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.

Vaše výhody

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232
  • Podpora různých protokolů
  • Přenosová rychlost nastavitelná do 38400 bit/s
  • Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
  • Výstupní 4 kByte a vysílací vyrovnávací paměť 1 kByte
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2862084
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 296 (AX-2009)
GTIN 4017918974718
Hmotnost/kus (bez obalu) 135,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback