Inline svorka funkce - IB IL SSI-PAC - 2861865

Svorka Inline pro detekci v řadiči polohování a ve snímači absolutní hodnoty polohy, kompletní s příslušenstvím, 1 vstup snímače absolutní hodnoty, 4 digitální vstupy, 24 V DC, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Uvedení do provozu lokálním manuální provozem
  • Napájení snímače 5 V a 24 V včetně dohledu
  • 24 V napájení senzoru včetně dohledu
  • Integrované funkce dohledu
  • Softwarový koncový vypínač
  • Offset snímače nastavitelný
  • Rozlišení snímače až 26 Bit
  • Parametrizovatelný převodový faktor
  • Snímání polohy přes poskytovatele absolutní hodnoty s rozhraním SSI
  • 4 digitální výstupy
  • 3 digitální vstupy

Obchodní data

Objednací klíč 2861865
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 184 (C-6-2017)
GTIN 4017918894566
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít