Svorky Inline - IB IL AI 8/IS-PAC - 2861661

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, technika připojení: 2-, 3- vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, integrované napájení senzorů, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových proudových signálů.

Vaše výhody

  • Vysoká přesnost měření
  • Velmi vysoké potlačení poruch a soufázovosti
  • Integrované napájení senzorů chráněné proti zkratu
  • Proudové vstupy chráněné proti přetížení

Obchodní data

Objednací klíč 2861661
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 159 (C-6-2017)
GTIN 4017918894504
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,125 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít