Svorky Inline - IB IL DO 4 AC-1A-PAC - 2861658

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 4, 230 V AC, 1 A, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů v rozsahu napětí AC.

Vaše výhody

  • 4 digitální výstupy
  • Připojení aktorů technikou 3 vodičů
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 1 A
  • Celkový proud svorky: 84A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861658
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 156 (C-6-2017)
GTIN 4017918894498
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,130 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít