Svorky Inline - IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - 2861496

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 2 (NPN), 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 2 digitálních výstupů, npn-spínací
  • Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 1 A
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861496
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 130 (C-6-2019)
GTIN 4017918894412
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít