Svorky Inline - IB IL 24 DI 2-NPN-PAC - 2861483

Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 2 (NPN), 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Připojení pro 2 digitální senzory, spínající npn
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861483
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 148 (C-6-2017)
GTIN 4017918894405
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít