Svorky Inline - IB IL 120 PWR IN-PAC - 2861454

Svorka napájení Inline, kompletní s příslušenstvím (konektor a pole pro popis), bez pojistky, 120 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice umožňuje přívod napájecího napětí 120 V AC v oblasti 120 V AC stanice Inline.
K rozsahu dodávky napájecí svornice patří koncová svornice, kterou musí být uzavřena oblast 120 V AC.

Vaše výhody

  • Napájení fáze L (120 V AC)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2861454
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 135 (C-6-2017)
GTIN 4017918907402
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,080 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít