Svorky Inline - IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, technika připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Vaše výhody

  • 8 jednostranných analogových vstupů signálu, k volitelnému připojení signálů napětí nebo proudu
  • Připojení senzorů 2vodičovou technikou
  • Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
  • Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
  • Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
  • Zobrazení naměřených hodnot je možné v pěti různých formátech
  • 16bitový analogově digitální převodník
  • Vícenásobné zpracování procesních dat
  • Vysoká přesnost měření

Obchodní data

Objednací klíč 2861412
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 135 (C-6-2019)
GTIN 4017918894351
Hmotnost/kus (bez obalu) 213,000 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback