Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-LK/45 - 2860358

Komunikační jednotka INTERBUS, šikmé připojení optickým vodičem pod úhlem 45°, 24 V DC, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přípojka se světlovodným vláknem, která je provedena se zkosením pod úhlem 45°. Díky tomuto zkosení může být tento vazební člen sběrnice včetně stanice Inline namontován do nízkých přípojných krabic 80. Dovoluje správné položení světlovodných vláken i do těchto krabic (i přes požadované minimální poloměry ohybu).
Svorky sběrnice Inline spojují svornice stanice Inline se sítí INTERBUS.
K připojení k dálkové sběrnici INTERBUS se použije spojení světlovodným vláknem. Vodič dálkové sběrnice se ke svorce sběrnice připojí konektorem F-SMA.
V rámci jedné stanice Inline přebírá svorka sběrnice následující funkce:
- obnovení dálkových signálů sběrnice INTERBUS,
- odpojení další dálkové sběrnice nebo připojených vstupních/výstupních modulů prostřednictvím softwarového povelu,
- spojení s provozní zemí osazením na nosnou lištu.
Svorky Inline lze označit použitím výklopných popisovacích polí.
Pole jsou vybavena zásuvnými kartami pro individuální popis v závislosti na aplikaci.
K označování bodů připojení je kromě toho k dispozici označovací štítek ZBFM-6...
Při projektování respektujte:
Celý proudový okruh logiky všech svornic připojených ke svorce sběrnice Inline nesmí překročit přípustný celkový proud 2 A.
Tak může být podle konfigurace stanice počet připojitelných svornic menší než 63.

Obchodní data

Objednací klíč 2860358
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (AX-2007)
GTIN 4017918822842
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,270 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít