Svodič přepětí typu 2 - VAL-CP-1S-175 - 2859479

Výměnný svodič přepětí pro 1fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoké trvalé napětí 175 V AC pro 120 V AC sítě se silnými výkyvy napětí
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
  • Modulární bloky svodičů v extrémně štíhlém provedení
  • Použití varistorů s minimálním únikem proudu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859479
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (C-6-2013)
GTIN 4046356045476
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,205 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít