Přístroj přepěťové ochrany - PT 2X1-VF-120AC - 2859327

Svodič přepětí pro montáž na nosnou lištu, pro vyšší napětí signálu. Hlavice s ochranným obvodem bez ztrátového proudu, pro dva plovoucí signály.
Jmenovité napětí: 120 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Ochranné přístroje pro použití v telekomunikačních sítích a sítích rozšiřujících signály dle IEC 61643-21
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2859327
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 114 (C-4-2017)
GTIN 4017918974565
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,062 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít