Přístroj přepěťové ochrany - TT-ST-M-2-PE-24AC - 2858920

TERMITRAB, pružinová svornice s integrovanou ochranou proti přepětí a rozpojovacími noži, k montáži na NS 35/7,5, napětí UN 24 V DC, šířka svorky: 6,2 mm, šířka krytu: 2,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vícestupňové řadové svornice s pružinovou svorkou
  • Volné zapojení signálových okruhů díky nožovému rozpojovači
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2858920
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 96 (C-6-2015)
GTIN 4017918938147
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít