Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X1-12DC-ST - 2856074

Vyobrazení ukazuje variantu PT 2x1- 5 DC-ST

Hlavice ochrany proti přepětí do základny, hrubá a jemná ochrana pro dva vodiče signálových linek se společným referenčním potenciálem, hrubá ochrana proti podélnému přepětí proti ochranné zemi. Provedení: 12 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Instaluje se ve spojení se základnou PT 2x1 ...-BE
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Ochrana pro dva vodiče se společným referenčním potenciálem
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2856074
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 112 (C-4-2017)
GTIN 4017918599171
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít