Inline svorka funkce - IB IL CNT-2MBD - 2855813

Svorka čítače Inline, 1 vstup čítače, 1 řídící vstup, 1 výstup, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svorka čítače Inline IB IL CNT eviduje a zpracovává rychlé řady impulzů od snímačů. Kromě vstupního čítače je osazena blokem komunikace a řízení a spínacím výstupem s volně nastavitelnými parametry, který se nastavuje nezávisle na konstrukční skupině. Tím je možno dosáhnout rychlých časů odezvy nezávislých na sběrnici a řízení. Modul může být provozován v provozních režimech počítání událostí, měření frekvencí, měření času a generování impulzů.
Vstupy jsou vhodné k připojení senzorových spouští s napájením 24-V-DC nebo 5-V-DC. Spínací výstup dodává maximální proud 500 mA.
Tato varianta může být provozována se systémem INTERBUS-2-Mbaudy.

Obchodní data

Objednací klíč 2855813
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 90 (AX-2007)
GTIN 4017918955946
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít