Svorky Inline - IB IL AI 8/SF-2MBD - 2855648

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL AI 8/SF

Vstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 8 vstupů, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (doplňkově 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), přenosová rychlost 2 MBaud, technika připojení 2 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Vaše výhody

  • 8 jednostranných analogových vstupů signálu, k volitelnému připojení signálů napětí nebo proudu
  • Připojení senzorů 2vodičovou technikou
  • Zobrazení naměřených hodnot je možné v pěti různých formátech
  • 16bitový analogově digitální převodník
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Od revize hardwaru 02 přípustné pro použití v oblasti ohrožené výbuchem zóny 2

Obchodní data

Objednací klíč 2855648
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 73 (AX-2007)
GTIN 4017918876883
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,213 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít