Popis výrobku
Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.
Vaše výhody
- 4 digitální vstupy
- Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
- Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
- Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 1 A
- Diagnostika a zobrazení stavu
Obchodní data
Objednací klíč |
2855017 |
Ks/bal. |
1 ks |
Upozornění |
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
GTIN |
4046356347655 |
Hmotnost/kus (bez obalu) |
0,000 g |
"$pageName" na