Spodní část krytu - ME 22,5 F-UT/FE GN - 2854160

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky a kontaktem FE, ploché provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 84,8 mm, barva: zelená (6021), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2854160
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 659 (C-1-2013)
GTIN 4017918190194
Hmotnost/kus (bez obalu) 31,750 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback