Spodní část krytu - ME 22,5 UT/FE BK - 2853239

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s kontaktem FE, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: černá (9005), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2853239
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4017918427993
Hmotnost/kus (bez obalu) 33,940 g
Číslo celní sazby 85389099