Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X2-HF-12 DC-ST - 2839570

Hlavice ochrany proti přepětí do základny, hrubá ochrana proti příčnému přepětí a jemná ochrana pro dvě plovoucí dvojlinky v informačních technologiích. Provedení: 12 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Ochrana pro systémy polní sběrnice, PROFIBUS a signálové obvody ve tří až pětivodičové technice
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2839570
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 161 (C-4-2017)
GTIN 4017918591113
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít