Základna přepěťové ochrany - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

Základna pro ochrannou hlavici PT s ochranným obvodem pro čtyřžilový signálový obvod EEx ia provozovaný bez uzemnění Jmenovité napětí: 224 V DC, montáž na NS 35/7,5 a NS 35/15, šířka pouzdra: 17,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Angepasst auf die speziellen Belange in eigensicheren Stromkreisen
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2839486
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 156 (C-4-2019)
GTIN 4017918182892
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,062 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít