Zástrčka přepěťové ochrany - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Ochranná hlavice PT s ochranným obvodem pro vyšší napětí signálu, dvoukanálová, optická signalizace závady. Jmenovité napětí: 60 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Vysoký komfort při údržbě díky dvoudílné konstrukci
  • Základna zůstává pevnou součástí instalace
  • Průchozí výměnná ochrana signálového obvodu
  • Ochranné přístroje pro použití v telekomunikačních sítích a sítích rozšiřujících signály dle IEC 61643-21
  • Hlavici lze pro zkušební účely a účely údržby impedančně neutrálně vytáhnout
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2839172
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 138 (C-4-2019)
GTIN 4017918182830
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít