Svodič přepětí typu 2 - VAL-MS 230 - 2839127

Svodič přepětí tvořený základnou a zásuvnou ochrannou hlavicí s výkonným varistorem, k montáži na NS 35/7,5, jmenovité napětí: 230 V AC, jednokanálový

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 1kanálová ochranná zařízení k montáži na lištu
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Základní modul s / bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Sestává ze základního modulu a zástrčky
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2839127
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 44 (C-6-2015)
GTIN 4017918182601
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,109 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít