Zástrčka přepěťové ochrany - CTM 1X2- 12DC - 2838597

LSA-PLUS hlavice s ochranou pro dvojlinku plovoucích signálových obvodů. Jmenovité napětí: 12 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásobník přepěťové ochrany CTM 10-MAG lze volitelně osadit různými ochrannými hlavicemi
  • Použitelné na oddělujících a připojovacích lištách LSA-PLUS nebo CT-TERMIBLOCK
  • Prostorově úsporná technika připojení LSA-PLUS
  • Typickým místem pro vestavbu je sdružená svorkovnice
  • Modulárně komprimovaná ochrana vysoce těsné sítě vedení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2838597
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 126 (C-4-2019)
GTIN 4017918819743
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít