Svodič přepětí typu 2 - VAL-MS 230/3+1 - 2838209

Svodič přepětí tvořený základnou a výměnnými ochrannými hlavicemi, k montáži na NS 35/7,5, jmenovité napětí: 230 V AC, zapojení 3 + 1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Volitelně s/bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Vícekanálový svodič typu 2
  • Průchodně zásuvné svodiče přepětí typu 2
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2838209
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 52 (C-4-2017)
GTIN 4017918172824
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,344 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít