Frekvenční měnič - IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4 - 2836939

Regulátor počtu otáček Interbus, 1,5 kW, krytí IP54, bez spodní části z ocelového plechu

Regulátor otáček, 4 digitální vstupy, krytí IP54, k připojení asynchronního motoru, bez dílu základny

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

>>! Náhradní výrobek (modulární elektronika) k motorovému spínači: 28 36 939 IBS IP 400 VFD 1-3A DI 4/4 bez spodní části pouzdra
27 32 871 IBS IP 400 MBH – viz příslušenství spínače motoru) !<<
Moduly motorového spínače umožňují spínání normovaných motorů na střídavý proud přes INTERBUS a jsou v nabídce ve dvou variantách pouzdra.
Standardní pouzdro v krytí IP54 je vhodné zvláště k použití přímo na strojích a zařízeních v dopravní technice, zatímco varianta z ušlechtilé oceli v krytí IP67 je projektována pro montáž v zařízeních potravinářského průmyslu.
Motorové spínače INTERBUS jsou v nabídce v různých variantách a tím pokrývají nejdůležitější případy aplikace.
Použitím 1kanálových a 2kanálových spínačů motoru lze přímo řídit pohony a pro aplikace s volbou směru chodu pohonů jsou v nabídce varianty s proměnným zatížením.
Jsou-li potřebné různé rychlosti, nabízí regulátor počtu otáček odpovídající ovládání, které lze bezpečně realizovat připojovacím vedením motoru o délce až 5 metrů.
Další vlastnosti:
- snadná montáž a zásuvná technika připojení,
- výměnná modulová elektronika,
- výkonové připojení:
motorový spínač 400 V AC / 20 A
regulátor počtu otáček 500 V AC / 20 A
- rozsáhlé indikace stavu a diagnostiky na modulu,
- možné uvedení do provozu bez sběrnice s funkcí ručního ovládání (u VFD navíc přes RS-232),
- vstupy iniciátorů k připojení senzorů a
- pouzdro z ušlechtilé oceli s vysokou odolností proti čisticím prostředkům a
- pouzdro z ocelového plechu podle zařízení se zásuvnými kabelovými průchodkami pro předem osazené kabely.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2836939
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 427 (AX-2009)
GTIN 4017918161422
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85044090
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít