Svorky Inline - IB IL 24/230 DOR4/W - 2836421

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 4 reléové přepínací kontakty, zlacené, 5 - 253 V AC, 3 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Má čtyři reléové přepínací kontakty, které jsou vyvedeny jako plovoucí kontakty.
Svornici lze použít v rozsahu nízkého bezpečného napětí a střídavého napětí AC.
Při použití svornice v rozsahu střídavého napětí AC respektujte příslušná ustanovení a bezpečnostní pokyny!
Charakteristické znaky
- Bezpečné oddělení dle EN 50178
- Plovoucí připojení pro čtyři aktory
- Jmenovitý proud na výstupu: 3 A
- Celkový proud svornice: 4x 3 A = 12 A
- Diagnostické a stavové indikace

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení
  • Plovoucí připojení pro 4 aktory
  • Jmenovitý proud na výstupu: 3 A
  • Celkový proud svorky: 3 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2836421
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160159
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít