Reléový modul - PR2-RSC3-LV- 24AC/4X21AU - 2834737

Obrázek ukazuje variantu 24 V DC

Předmontované reléové moduly se šroubovým připojením, sestávající z: patice relé, průmyslového relé s integrovanou LED a připevnitelným tlačítkem ručního ovládání, modulu varistoru a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V AC, 4 přepínače se zlacenými kontakty, 5 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
  • Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
  • Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
  • 4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty
  • Mechanický ukazatel polohy sepnutí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2834737
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 397 (C-7-2015)
GTIN 4017918996291
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,118 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu JP (Japonsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít