I/O-modul - IB L2-M BOX 24 DO 8/8 M8 - 2819341

Obrázek ukazuje variantu IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8

Digitální vstupní/výstupní modul, 8 digitálních výstupů, 24 V DC, se šroubovou spojkou M8, technika připojení 3 vodiči, s bílými označovacími štítky, krytí: IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2819341
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 245 (AX-2004)
GTIN 4017918876791
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,197 kg
Číslo celní sazby 85371098
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít