Rozvodka Y - IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - 2819189

Zástrčka Y nouzového vypnutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku  

Výkres v měřítku
Zástrčka M12 x 1, rozbočovač Y

Schéma zapojení  

Schéma zapojení
Obsazení kontaktů rozvodky M12 Y



Schématický výkres  

Schématický výkres
Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů

Schématický výkres  

Schématický výkres
Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky



Schématický výkres  

Schématický výkres
Vyrovnání obsazení pólů

Zpět nahoru

Rozměry

Rozteč 18 mm
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka)
Krytí IP65
IP67
Zpět nahoru

Všeobecné

Poznámka s roztečí 18 mm, vhodné pro zastříknuté konektory a nestíněné, osaditelné konektory s technikou připojení zářezové svorky QUICKON a rozsahem připojení od 0,14 mm² do 0,34 mm²
Jmenovitý proud při 40 °C 4 A
Jmenovité napětí 48 V AC
60 V DC
Počet pólů 5
Barva úchytné oblasti žlutá
Izolační odpor ≥ 10 GΩ
Kódování A - standard
Normy/předpisy Konektor M12 IEC 61076-2-101
Ukazatel stavu Ne
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 3
Cykly zapojení ≥ 100
Utahovací moment 0,4 Nm (Konektor M12)
Zpět nahoru

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Materiál kontakt CuZn
Materiál povrch kontaktu Ni/Au
Materiál držák kontaktu TPU GF
Materiál těla úchytky TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění NBR
Zpět nahoru

Normy a určování

Označení normy Konektor M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101
Třída hořlavosti podle UL 94 HB
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060300
eCl@ss 4.1 27060300
eCl@ss 5.0 27061800
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27440106
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC000830
ETIM 3.0 EC001855
ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít