Svodič přepětí typu 2 - F-MS 12/FM - 2817974

Svodič přepětí Typ 2 tvořený základnou s kontaktem dálkové signalizace a zásuvnou ochrannou hlavicí s jiskřištěm součtového proudu N_PE, k montáži na NS 35/7,5, šířka pouzdra: 17,5 mm (1 HM)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 1kanálová ochranná zařízení k montáži na lištu
  • Sestává ze základního modulu a zástrčky
  • Optické, mechanické zobrazení stavu jednotlivých svodičů
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
  • Rozpojovací zařízení na každé jednotlivé zástrčce
  • Základní modul s / bez beznapěťového kontaktu dálkové signalizace
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2817974
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 55 (C-4-2017)
GTIN 4017918163655
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,115 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít