Oddělovací zesilovač - MINI MCR-SL-U-I-4-SP - 2813583

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, ke galvanickému oddělení analogových signálů, s pružinovými svorkami, vstupní signál: 0 V ... 10 V, výstupní signál:4 mA ... 20 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Nízký příkon
  • Cenově příznivá alternativa ke konfigurovatelným oddělovacím zesilovačům
  • 3cestné oddělení
  • Pevné kombinace signálů
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování analogových normovaných signálů
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2813583
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356101905
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít