Oddělovací zesilovač - MINI MCR-SL-U-UI-SP - 2811213

Třícestný oddělovací zesilovač MCR, konfigurovatelný vstup/výstup, ke galvanickému oddělení a převodu analogových signálů do 30 V s pružinovými přípojkami, objednací konfigurace

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
  • Nízký příkon
  • Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 12 kombinací signálu
  • 30 VDC signálů na analogové normované signály
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování 24 V nebo
  • 3cestné oddělení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2811213
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 96 (C-7-2015)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,060 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít