Měřicí převodník proudu - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625

Měřicí převodník proudu pro 1 A a 5 A AC, výstupní signál 0...20 mA nebo 4...20 mA, konfigurovatelný přepínači DIP se signalizací provozního stavu přes LED

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Měřicí převodníky proudu MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) převádějí střídavé proudy sinusového průběhu 1 A nebo 5 A na analogové normované signály 0...20 mA nebo 4...20 mA. Přepínače DIP, které jsou přístupné na horní straně pouzdra, umožňují konfiguraci vstupního a výstupního proudu.
Měřicí převodník proudu MACX MCR-SL-CAC-5-I obsahuje rozsah napájecího napětí od 19,2 V DC do 30 V DC.
Měřicí převodník proudu MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP obsahuje variantu s širokým rozsahem s rozsahem napájecího napětí od 19,2 V AC/DC do 253 V AC/DC.

Vaše výhody

  • Vstup/výstup konfigurovatelný přes DIP přepínač
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2810625
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 246 (C-5-2017)
GTIN 4046356153782
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,182 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít