Přístroj přepěťové ochrany - TT-SLKK5-S- 12AC - 2809636

Vyobrazení ukazuje variantu TT-SLKK5-S- 5 DC

Svornice se supresorovou diodou jako ochranou proti přepětí mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, jmenovité napětí: 12 V AC, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2809636
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 85 (TT-2007)
GTIN 4017918101312
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít