Přístroj přepěťové ochrany - TT-SLKK5-S- 24DC - 2809607

Vyobrazení ukazuje variantu TT-SLKK5-S- 5 DC

Svornice se supresorovou diodou jako ochranou proti přepětí mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, jmenovité napětí: 24 V DC, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řadové svornice v technice šroubového spoje
  • Ochranný prvek mezi průchozí svornicí a kovovou montážní patkou
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2809607
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918101282
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít