Zástrčka přepěťové ochrany - CT 10-2PE/FSR-24 - 2807968

Konektor LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) s hrubou/jemnou přepěťovou ochranou a odporem odpojení pro 10 plovoucích signálních obvodů. Jmenovité napětí: 24 V DC. Provedení: 10 dvojvodičů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použití na oddělujících a připojovacích lištách CT-TERMIBLOCK a LSA-PLUS, resp. LSA-PROFIL
  • Vícepólové, modulárně výměnné
  • Oblastmi použití jsou zařízení s vyššími signálními napětími
  • Kombinovaná ochranná zapojení
  • Ochranné moduly se musí zasouvat se směrovou orientací
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2807968
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 107 (C-6-2013)
GTIN 4017918104757
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,127 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít