Přístroj přepěťové ochrany typ 3 - PT 2-IT-230AC/FM - 2805130

Přepěťová ochrana Typ 3, jako přístrojová ochrana pro koncová zařízení v soustavách IT, signalizace poruchy a kontakt dálkové signalizace. Provedení: 230 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Beznástrojová výměna zástrčky
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Optická signalizace odpojení prostřednictvím LED
  • Pro jedno a vícefázové zdroje napájení
  • Sestává ze základního modulu a zástrčky
  • Modul na nosnou lištu
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2805130
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472166
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,085 kg
Číslo celní sazby 85363030
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít