Zástrčka přepěťové ochrany typ 3 - PT 2-IT-230AC-ST - 2805127

Hlavice ochrany proti přepětí pro základnu, jako přístrojová ochrana pro koncová zařízení v soustavách IT, signalizace poruchy v hlavici. Provedení: 230 V AC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • Beznástrojová výměna zástrčky
  • S beznapěťovým kontaktem dálkové signalizace
  • Sestává ze základního modulu a zástrčky
  • Pro jedno a vícefázové zdroje napájení
  • Modul na nosnou lištu
  • Optická signalizace odpojení prostřednictvím LED

Obchodní data

Objednací klíč 2805127
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472159
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85363030
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít