Přístroj přepěťové ochrany - TT-2-PE-12DC - 2805017

Řadové svornice s třístupňovou přepěťovou ochranou pro plovoucí nezemněné dvojvodiče, separátní přípojka PE, jmenovité napětí: 12 V DC, montáž na NS 35/7,5, šířka svornic: 6,2 mm, výška svornic: 54,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2805017
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356343374
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít