Přístroj přepěťové ochrany - D-LAN-CAT.5-FP - 2800723

Jemná přepěťová ochrana pro datové sítě do 1 GBit/s. Použití v rámci síťových funkcí Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A a Mode B), Token Ring, ISDN a DS1. Zásuvkové mezikusy RJ45 se samostatným uzemňovacím vedením a aretační patkou pro nosné lišty NS 35.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné přenosové rychlosti až 1 GBit/s
  • Ochranný adaptér pro osm signálních drah přes konektor RJ45
  • Datové sítě kategorie 5 a kategorie 6
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800723
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 167 (C-4-2019)
GTIN 4046356730273
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,090 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít