Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Výměnný svodič proudu blesku na bázi varistoru pro 3fázové sítě elektrického napájení TN-S s odděleným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE), pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s kontaktem dálkové signalizace.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechny hlavice se dají kontrolovat pomocí CHECKMASTER
  • S beznapěťovým kontaktem dálkového hlášení
  • Bezpečné držení zástrčky při vysokém zatížení proudem blesku a silných vibracích díky novému zajištění
  • Termické rozpojovací zařízení každé jednotlivé zástrčky
  • Výměnný
  • Mechanické kódování všech zásuvných míst
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2800644
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 46 (C-4-2019)
GTIN 4046356624268
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,716 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít