Nožová rozpojovací svornice - UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U - 2800020

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 26 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, délka: 80 mm, šířka: 6,1 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Uzavřená pouzdra dvoupatrových svornic
  • Prostorově úsporné provedení v šířce pouhých 6,2 mm
  • Pohodlná obsluha nožového rozpojovače

Obchodní data

Objednací klíč 2800020
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 514 (C-1-2019)
GTIN 4017918074197
Hmotnost/kus (bez obalu) 25,000 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback