Přístroj přepěťové ochrany - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Dvoupatrová svornice se supresorovou diodou jako ochranou proti přepětí mezi oběma patry, odpojovací nůž v horním patře, jmenovité napětí: 24 V DC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, uzavřený kryt, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 68 mm

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Použitelné v signálních obvodech elektronických řídicích jednotek
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2795960
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073220
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu GR (Řecko)