Řadová svornice elektronického prvku - UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL - 2791113

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro nejrůznější aplikace jsou diodové svornice k dostání s různými propojeními

Obchodní data

Objednací klíč 2791113
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 528 (C-1-2019)
GTIN 4017918072438
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít